Termékek közzététele
EAE Lighting - DOWNLED V2 SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - DOWNLED V2 SURFACE MOUNTED

DOWNLED IP20 Surface Mounted, thanks to its high light efficiency, it offers great savings when compared to traditional lighting. It does not glare thanks to its deeply located light source. It has a symmetrical spot ffect in terms of light character and creates a light effect that floats from the ceiling.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical: Recessed Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 17 W

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9016

    Mounting Type: Surface Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódownled_v2_surface_mounted
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportDownlight / Spotlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika