Termékek közzététele
EAE Lighting - GALIS
EAE Lighting - GALIS
EAE Lighting - GALIS
    EAE Group

    EAE Lighting - GALIS

    GALIS 24V/DC with IP66 protection class is the most suitable option for use in humid environments such as ships and shipyards. It is multifunctional with three different light options that can be used according to needs. It can be used as mobile lighting with the magnetic foot set and its steerable body with the fixed foot set offers you two different usage features. As an environmentally friendly luminaire designed with aluminum extrusion technique, it both protects the nature and provides a long-lasting use with its impact resistance. GALIS, works with 24V/DC voltage, supports efficient energy use and meets your expectations.
    Specifikáció
    • Housing: Aluminium Extrusion

      Diffuser: Serigraphy Glass

      Optic Angles: -

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 24V DC 50/60 Hz

      Power: 15 W / 19 W / 26 W / 40 W / 42 W / 53 W / 61 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +45 °C

      Housing Colors: RAL 7021

      Installation: Surface mounted

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógalis
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportLinear Etanj
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika