Termékek közzététele
EAE Lighting - GALIS NG
EAE Group

EAE Lighting - GALIS NG

GALIS NG, with its high IP protected body, is ideal for car parks, warehouses, humid and wet areas. Its front surface with ground glass or transparent glass Options, is tempered against break and fracture. It may be cabled with Through Wiring serial pass.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Diffuser: Transparent Glass

    Optic Angles: -

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK08

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 18 W / 28 W / 39 W / 55 W / 77 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >80

    Housing Colors: RAL 9006

    Operating Temperature Range: -25 °C / +40 °C

    Installation: Surface mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógalis_ng
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportLinear Etanj
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika