Termékek közzététele
EAE Lighting - GPRONA
EAE Lighting - GPRONA
EAE Lighting - GPRONA
    EAE Group

    EAE Lighting - GPRONA

    4.6/5 csillag4.6(8 vélemény)
    Gprona offers cost-effective one for one replacement of metal halide floodlights which reaches up tp 160 lm/W efficacy. Thanks to its optimized housing dimension and high IP protected body , high-impact resistant tempered glass surface, Gprona is ideal for all outdoor applications. Customized hanger set options are functional tools according to application type. DALI ,1-10V , DIMKO, RF control options are available.
    Specifikáció
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Transparent Glass

      Optic Angles: Asymmetric Reflector

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240 V AC 50/60 Hz

      Power: 136 W / 159 W / 290 W / 364 W / 463 W

      Light Source: SMD LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -25 °C / +50 °C

      Housing Colors: Black (SW 306G)

      Installation: Pavimento / Parete / Dirk Coat

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógprona
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportFloodlights
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kód3911
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika