Termékek közzététele
EAE Lighting - INFINOO MULTILENS
EAE Lighting - INFINOO MULTILENS
EAE Lighting - INFINOO MULTILENS
EAE Lighting - INFINOO MULTILENS
    EAE Group
    Archivált

    EAE Lighting - INFINOO MULTILENS

    INFINOO MULTILENS is a multifunctional lighting system which brings the innovative interpretation to conventional linear trunking systems with its housing design, LED technology, application-oriented wide lumen and optic range. Equipped with 5-7-9-11 pole wiring options, INFINOO allows the user to easily integrate components such as mains supply, DALI, sensor, emergency kit and emergency guidance. With this feature, it is ideal for both retail and industrial lighting applications, as well as infinite applications.
    Specifikáció
    • Housing: Aluminium Extrusion Housing and Cover

      Diffuser: -

      Optic Angles: 30° - 90° / 60° / 90° / Asymmetric / Double asymmetric Lens

      IP Grade: IP20

      IK Impact Resistance Class: IK02

      Input Voltage: 220-240V 50/60Hz

      Power: 35 W / 36 W / 42 W / 44 W / 52 W / 56 W / 64 W / 65 W / 78 W / 82 W

      Light Source: Mid Power LED

      Color Temperature: 4000K / 5700K / 6500K

      CRI: >80

      Operating Temperature Range: -20 °C / +45 °C

      Housing Colors: -

      Installation: Surface mounted / Pendant / Linear Trunking

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóinfinoo_multilens
    • TermékcsaládEAE Lighting
    • TermékcsoportLinear Trunking Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-09-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagExtruded Aluminum
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Surface Mounted
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC kód391115
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring