Termékek közzététele
EAE Lighting - ORI Y MINI
EAE Group

EAE Lighting - ORI Y MINI

ORI Y MINI is available in round and square shapes. It is more effective and energy efficient than traditional LED alternatives. Thanks to its deeply positioned light source, it provides comfortable lighting by preventing glare. Thanks to its flush-mounted design, ORI Y MINI saves space in the area where it is used, giving architectural spaces an aesthetic and stylish appearance.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Housing

    Optical System: Reflector

    Optical Angles: 24° / 36°

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

    Consumption Power: 6 W / 8 W / 10 W / 12 W / 15 W

    Source of Light: COB LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Mounting Type: Plasterboard

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóori_y_mini
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportDownlight / Spotlight
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika