Termékek közzététele
EAE Lighting - PROLIT EXPROOF
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT EXPROOF

With its leakproof body, it offers long-term use and is offered with a wide range of lumen and Watt choices. The product offers highest energy efficiency with its advanced LED technology and was designed to perfectly meet illumination requirements for explosive environments.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 22° Lens / 32° Lens / 57° Lens / 99° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240V AC

    Power: 102 W / 132 W / 150 W / 176 W / 206 W

    Light Source: Power LED

    Color Temperature: 2000K / 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K

    CRI: >70

    Operating Temperature Range: -20 °C / +55 °C

    Housing Colors: MW 3004 (Black)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóprolit_exproof
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportExproof Lighting
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika