Termékek közzététele
EAE Lighting - PROLIT MP
EAE Group

EAE Lighting - PROLIT MP

Thanks to its gently designed new housing and high efficient electronic design, PROLIT V.3 MID POWER offers lumen packages for many different application areas as well as choice of wide range optics. With the efficacy up to 146lm/W , it provides high energy saving. It is perfect for the replacement of conventional and low efficient lighting systems.
Specifikáció
  • Housing: Aluminium Injection Housing

    Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

    Optic Angles: 23° Lens / 30° Lens / 46° Lens / 60° Lens / 90° Lens / Asymmetric Lens

    IP Grade: IP66

    IK Impact Resistance Class: IK09

    Input Voltage: 220-240 V AC

    Power: 94 W / 134 W / 158 W / 189 W / 230 W

    Light Source: Mid Power LED

    Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

    CRI: >80

    Operating Temperature Range: -30 °C / +60 °C

    Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

    Installation: Floor Mounted

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóprolit_mp
  • TermékcsaládEAE Lighting
  • TermékcsoportFloodlights
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 névExterior Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika