Termékek közzététele
Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Tiera Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
    Specifikáció
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical • For chrome coated product, flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately • For matte black coated product, flush mounted group with code 102166102C1EX should be bought separately
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító102167105EX-K
    • TermékcsaládE.C.A. Tiera
    • TermékcsoportConcealed Shower Mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)121
    • Szélesség (mm)110
    • Mélység (mm)77
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    • Nettó tömeg (kg)0.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures