Termékek közzététele
Helios Rounded Countertop  Washbasin HL35
E.C.A. Serel

Helios Rounded Countertop Washbasin HL35

SEREL Helios Rounded Countertop Washbasin HL35 ( Ø46 cm)
Specifikáció
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • Can use with Helios Semi-Pedestal or countertop/built-in washbasin 

    • Ø 46 cm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHL35
  • TermékcsaládSEREL Helios
  • TermékcsoportCountertop Washbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)460
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)8.13
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 névEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass szám23-19 31 17
  • OmniClass névSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText