Termékek közzététele
Sapphire Wall Hung WC Pan SP10
E.C.A. Serel

Sapphire Wall Hung WC Pan SP10

SEREL Sapphire Wall Hung WC Pan SP10 (52 cm)
Specifikáció
  • •SEREL Hygiene+ 

    •Built-in Clean Water İnlet 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 52x35,5cm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSP10
  • TermékcsaládSEREL Sapphire
  • TermékcsoportWall Hung WC
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)335
  • Szélesség (mm)355
  • Mélység (mm)520
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeTörökország
  • Gyártás helyeTörökország
  • Nettó tömeg (kg)23.77
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névToilets
  • UNSPSC kód30181505
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 leírásWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste