Termékek közzététele
SpecAdvantage | Electric Tankless Water Heaters
Eemax

SpecAdvantage | Electric Tankless Water Heaters

Performance Features

Heating Technology » Field Replaceable, non-ferrous, lead-free cartridge-style direct heating element

Safety and Reliability » Thermo-Optical sensor for protection against entrained air or improper commissioning » New element design

Materials and Construction »NSF-61 listed materials of construction

Control and Consumption » Active energy management to ensure optimal application of energy based on real-time system demands » Multistage element turn-on » Visual user interface for field programming

Turn-on Flow Rate »Integrated high-capacity Flow Meter »Field adjustable turn-on flow rate

Pressure Rating » 150 PSI pressure rating

Available Enclosures » N4 – NEMA 4 (Standard) » N4X – NEMA 4X 304SS » N4X6 – NEMA 4X 316SS

Optional Features

» Indoor disconnect switch » Stand Kits (for freestanding applications) » Beacon » Siren » Alarm contacts » Leak Detection » Additional Options available per customer request

Specifikáció
  • 36-48kw 480v: Size: 17.2”H x 17.7”W x 10.5”D Weight: 42 lbs.

    32-64kw 208v: Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D Weight: 68 lbs.

    54-144kw 480v: Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D Weight: 68 lbs

    61-150kw 600v: Size: 17.4”H x 26.2”W x 10.3”D Weight: 68 lbs.

    Rated Pressure: 150psi

    Certifications: UL 499 and NSF/ANSI 372

    ETL Listed: CSA 22.2 No 88 – Models: AP144480, AP061600, AP071600, AP102600, AP130600, AP150600; may be followed by S, EFD, N4, N4X, 6

    Unique Features: Optic Heat Sensing Safety, Parabolic Heat Design

    Standard Temp Setting: 120°F (Adjustable 80-140°F)

    Temp Accuracy: +/– 1° at Steady State Flow

    Max Flow Rate: Approx 40gpm

    Turn-On: SKU Specific (see model specifications)

    U.S. PATENT PENDING

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeemax-024
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportInstantaneous Water Heaters
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-07-30
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásHőcserélő
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 leírásElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 névInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 11 11
  • OmniClass névElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika