Performance Features
Heating Technology » Field Replaceable, non-ferrous, lead-free cartridge-style direct heating element
Safety and Reliability » Thermo-Optical sensor for protection against entrained air or improper commissioning » New element design
Materials and Construction » NSF-61 listed materials of construction
Control and Consumption » Active energy management to ensure optimal application of energy based on real-time system demands » Multistage element turn-on » Visual user interface for field programming
Turn-on Flow Rate » Integrated high-capacity Flow Meter » Field adjustable turn-on flow rate
Pressure Rating » 150 PSI pressure rating
Enclosures » N4 – NEMA 4 (Standard) » N4X – NEMA 4X 304SS » N4X6 – NEMA 4X 316SS
Optional Features
» Indoor disconnect switch » Stand Kits (for freestanding applications) » Beacon » Siren » Alarm contacts » Leak Detection » Additional Options available per customer request
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika | Dél-Amerika |
|---|---|
Anguilla | Argentína |
Antigua és Barbuda | Bolívia |
Aruba | Brazília |
Bahama-szigetek | Chile |
Barbados | Ecuador |
Belize | Falkland-szigetek |
Bermuda | Francia Guyana |
Brit Virgin-szigetek | Guyana |
Caribbean Netherlands | Kolumbia |
Costa Rica | Paraguay |
Curaçao | Peru |
Dominikai Közösség | Suriname |
Dominikai Köztársaság | Uruguay |
Egyesült Államok | Venezuela |
El Salvador | |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaica | |
Kajmán-szigetek | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexikó | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panamaváros | |
Puerto Rico | |
Saint Kitts és Nevis | |
Saint Lucia | |
Saint Pierre és Miquelon | |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | |
Saint-Barthélemy | |
Saint-Martin | |
Sint Maarten | |
Trinidad és Tobago | |
Turks- és Caicos-szigetek | |
Virgin-szigetek |