Termékek közzététele
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System
    Eemax

    HotMax | Complete Near-boiling Water Dispensing System

    • Designed for the rigors of commercial foodservice applications
    • Provides endless near-boiling water with no downtime
    • Industry leading volume of 480 cups per hour at continuous flow
    • Heat Primed Technology™ delivers near-boiling water from first cup to last
    • Faucet features patent pending SteamShield™ technology delivering near-boiling water in a safe, steady flow
    • Splash free fluid dispensing with no undesirable steam
    • Temperature consistency of +/- 2° F at steady state
    • Easy-to-adjust temperature control dial with 11 settings
    • Recovery-free operation
    • Compact size for flexible installation
    • Faucet easily mounts in standard sink opening

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhotmax
    • TermékcsaládHVAC
    • TermékcsoportInstantaneous Water Heaters
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)12
    • Szélesség (hüvelyk)7
    • Mélység (hüvelyk)5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
    • IFC besorolásElektromos fűtőtest
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 névInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass szám23-31 29 11 11
    • OmniClass névElectric Instantaneous Hot Water Heaters

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Dél-Amerika