Termékek közzététele
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010

    4.3/5 csillag4.3(39 vélemény)

    Single socket outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogenfree thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: Polar white RAL9010. 

    Specifikáció
    • E-nr. 1848076 

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 1-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO03775
    • TermékcsaládPLUS
    • TermékcsoportOutlets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)86
    • Szélesség (mm)86
    • Mélység (mm)31
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.49
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKonnektor
    • ETIM-kódEC000125
    • ETIM-névSocket outlet
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 leírásStandard socket outlets
    • OmniClass szám23-35 31 00
    • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL

    Termék elérhetősége

    Európa