Termékek közzététele
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS double socket-outlet full flush screw PW RAL9010

    4.3/5 csillag4.3(12 vélemény)

    Double socket outlet low version PLUS flush mounting. The outlet only extends 11mm from the wall, and mounting requires 1½ boxes. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: polar white.

    Specifikáció
    • E-nr. 1848086

      230V, 50Hz, 16A

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO03778
    • TermékcsaládPLUS
    • TermékcsoportOutlets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)107
    • Szélesség (mm)86
    • Mélység (mm)31
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.67
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKonnektor
    • ETIM-kódEC000125
    • ETIM-névSocket outlet
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 leírásStandard socket outlets
    • OmniClass szám23-35 31 00
    • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL

    Termék elérhetősége

    Európa