Termékek közzététele
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Triple socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)

    Triple socket outlet RS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate of halogen free thermoplastic. Supplied without combination frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: PureWhite.

    Specifikáció
    • 1848690

      230V, 50Hz, 16A


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO07265
    • TermékcsaládRS16
    • TermékcsoportOutlets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)26
    • Szélesség (mm)127
    • Mélység (mm)32
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.18
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKonnektor
    • ETIM-kódEC000125
    • ETIM-névSocket outlet
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 leírásStandard socket outlets
    • OmniClass szám23-35 31 00
    • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL