Termékek közzététele
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
DCL ceiling socket outlet  RS16 PW RAL9003
    ELKO

    DCL ceiling socket outlet RS16 PW RAL9003

    DCL ceiling socket outlet RS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for ceiling fits all ELKO's ceiling boxes. Max load on roof hook 15kg. Color PureWhite.

    Specifikáció
    • 1885150

      6A, 250V

      Max load, 15kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO07330
    • TermékcsaládRS16
    • TermékcsoportDCL Outlets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)115
    • Szélesség (mm)115
    • Mélység (mm)31
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKonnektor
    • ETIM-kódEC000125
    • ETIM-névSocket outlet
    • UNSPSC névLamp sockets
    • UNSPSC kód39111803
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 leírásSpecialist socket outlets
    • OmniClass szám23-35 31 00
    • OmniClass névElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL