Termékek közzététele
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box single module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 4 stubs c/c 60 for flush mounting. Equipped with telescopic self-adjusting ring and with 4 stubs for 16 and 20mm tubes. Can be completed with stubs on all sides. Supplied with plaster lid and studs with sealing plug. Halogen-free. Color Red.

    Specifikáció
    • Apparatdosa, flexi+ 4-stuts. Justerande fästring för enkelgips. Skivtjocklek 9-21mm.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO07391
    • TermékcsaládRED boxes
    • TermékcsoportBoxes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)152
    • Szélesség (mm)71
    • Mélység (mm)45
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)0.09
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásElektromos elem
    • ETIM-kódEC002601
    • ETIM-névBox/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSC névElectrical boxes
    • UNSPSC kód39121303
    • OmniClass szám23-35 33 15 13
    • OmniClass névElectrical Wall Junction Boxes
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL