Termékek közzététele
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003

    2-circuit switch IP55 with screw connection, for surface mounting, 16A 250V. Fluorescent Load 10A. Halogen free thermoplastic. Color: Pure white RAL9003.


    Specifikáció
    • E-nr. 1885416

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO07471
    • TermékcsaládIP44 Swithes
    • TermékcsoportIP44 Swithes
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-06-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)67
    • Szélesség (mm)82
    • Mélység (mm)37
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók
    • IFC besorolásKapcsolóeszköz
    • ETIM-kódEC001590
    • ETIM-névSwitch
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72_97_23
    • Uniclass 2015 leírásDouble pole switches
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL