Termékek közzététele
N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT
N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT
    EMAC

    N-TOP ACCESS ALU NATURAL BRIGHT

    The Novotop Access Aluminum tactile nails provide a warning solution to identify areas with obstacles, or areas where there is a change of level or an unprotected gap, such as staircases and open platforms and belongs to the Emac®’s Universal Accessibility and Safety System.

    According to its tactile texture, and its anti-slip design, they are easily identified by users. With the fitting template, the nails layout is adjusted optimally for the tactile function and the installation is simplified.

    Lépjen kapcsolatba a EMAC céggel

    Specifikáció
    • A product designed for foot contact, manufactured of natural aluminium in a 25-mm diameter domed shape, ideal for signposting accessible routes or hazard indications. Available heights are 3 mm and 5 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNTOPAL
    • TermékcsaládAccessibility
    • TermékcsoportPodotactile
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-22
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Other
    • IFC besorolásFloor
    • ETIM-kódEC001231
    • ETIM-névMounting aid building technology
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_31
    • Uniclass 2015 leírásFloor and stair trims
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 névConstruction Aids
    • OmniClass szám23-25 45 11 21 13
    • OmniClass névPhysically Challenged Positioning Devices
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes