Termékek közzététele
Cena dining table - varnished oak - round 150x150x76 cm
Ethnicraft

Cena dining table - varnished oak - round 150x150x76 cm

Named after the Italian word for "dinner," the Cena dining table is a celebration of nature’s organic beauty, transforming every gathering into a moment of connection. The sinuous base echoes the intricate twists and turns of tree roots and branches, grounding the piece in the poetry of the natural world. Above, the tabletop draws inspiration from Voronoi patterns—seen in honeycombs and the markings of a giraffe for example—creating a mesmerizing interplay of structure and spontaneity. More than a dining table, Cena is a sculptural tribute to nature’s artistry.

Lépjen kapcsolatba a Ethnicraft céggel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító50213-Cena-dining-table
  • TermékcsaládMorpho by Tomorrowland
  • TermékcsoportDining Tables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)150
  • Mélység (mm)76
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Nettó tömeg (kg)93
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok