Termékek közzététele
Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 140x98x74

    3.1/5 csillag3.1(7 vélemény)

    ­Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció
      • C223: 140x98x74  

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  


          Műszaki specifikáció
          • Egyedi azonosítóatrivm-outdoor-rectangular-dining-table
          • TermékcsaládAtrivm outdoor
          • TermékcsoportOutdoor collection
          • TípusObjektum (egy termék)
          • Megjelenés dátuma2022-02-22
          • Verziószám1
          • Magasság (mm)740
          • Szélesség (mm)1400
          • Mélység (mm)980
          Kapcsolódó adatok
          • Elsődleges anyagAlumínium
          • Gyártás helyeSpanyolország
          • Nettó tömeg (kg)32
          Besorolások
          • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
          • IFC besorolásBútor
          • ETIM-kódEG017960
          • ETIM-névFurniture
          • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 leírásDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
          • OmniClass szám23-11 29 15
          • OmniClass névExterior Tables