Termékek közzététele
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
Käbu chaise longue C762
    expormim

    Käbu chaise longue C762

    4.8/5 csillag4.8(30 vélemény)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókabu-chaise-longue-wheels
    • TermékcsaládKabu
    • TermékcsoportOutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)27
    • Szélesség (mm)80
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)33
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • OmniClass szám23-11 29 17 11 17
    • OmniClass névPatio Sofas
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS