Termékek közzététele
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74
    expormim

    Atrivm outdoor rectangular dining table 360x98x74

    Rectangular dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció
      • C227: 360x98x74

           TOP: HPL top 13 mm/0.51"

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítóatrivm-outdoor-rectangular-dining-table-360
        • TermékcsaládAtrivm outdoor
        • TermékcsoportOutdoor collection
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2022-02-25
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)740
        • Szélesség (mm)3600
        • Mélység (mm)980
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagAlumínium
        • Gyártás helyeSpanyolország
        • Nettó tömeg (kg)70
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
        • IFC besorolásBútor
        • ETIM-kódEG017960
        • ETIM-névFurniture
        • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 leírásDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
        • OmniClass szám23-11 29 15
        • OmniClass névExterior Tables