Termékek közzététele
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
Atrivm outdoor square dining table 120x120x74
    expormim

    Atrivm outdoor square dining table 120x120x74

    Square dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31″ thick.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció
      • C235 C: 120x120x74  

             TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"  



            Műszaki specifikáció
            • Egyedi azonosítóatrivm-outdoor-square-dining-table
            • TermékcsaládAtrivm outdoor
            • TermékcsoportOutdoor collection
            • TípusObjektum (egy termék)
            • Megjelenés dátuma2022-02-22
            • Verziószám1
            • Magasság (mm)740
            • Szélesség (mm)1200
            • Mélység (mm)1200
            Kapcsolódó adatok
            • Elsődleges anyagAlumínium
            • Gyártás helyeSpanyolország
            • Nettó tömeg (kg)32
            Besorolások
            • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
            • IFC besorolásBútor
            • ETIM-kódEG017960
            • ETIM-névFurniture
            • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
            • Uniclass 2015 leírásDining tables
            • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
            • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
            • OmniClass szám23-11 29 15
            • OmniClass névExterior Tables