Termékek közzététele
Atrivm outdoor square dining table 150x150x74
Atrivm outdoor square dining table 150x150x74
    expormim

    Atrivm outdoor square dining table 150x150x74

    4.5/5 csillag4.5(13 vélemény)

    Square dining table with structure made of high resistance aluminum profile and aluminum extrusion legs, finished with polyester powder. Tabletop HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció
      • C240 C: 150x150x74

             TOP: HPL top 13 mm/0.51"


          Műszaki specifikáció
          • Egyedi azonosítóatrivm-outdoor-square-dining-table-150
          • TermékcsaládAtrivm outdoor
          • TermékcsoportOutdoor collection
          • TípusObjektum (egy termék)
          • Megjelenés dátuma2022-02-28
          • Verziószám1
          • Magasság (mm)740
          • Szélesség (mm)1500
          • Mélység (mm)1500
          Kapcsolódó adatok
          • Elsődleges anyagAlumínium
          • Gyártás helyeSpanyolország
          • Nettó tömeg (kg)44
          Besorolások
          • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
          • IFC besorolásBútor
          • ETIM-kódEG017960
          • ETIM-névFurniture
          • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 leírásDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
          • OmniClass szám23-11 29 15
          • OmniClass névExterior Tables