Termékek közzététele
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
Cafe side table Ø44x47
    expormim

    Cafe side table Ø44x47

    4.3/5 csillag4.3(11 vélemény)

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31" thick and FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció
        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítócafe-side-table
        • TermékcsaládCafe
        • TermékcsoportOutdoor collection
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2022-04-27
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)470
        • Szélesség (mm)440
        • Mélység (mm)440
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
        • Gyártás helyeSpanyolország
        • Nettó tömeg (kg)3
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
        • IFC besorolásBútor
        • ETIM-kódEG017960
        • ETIM-névFurniture
        • UNSPSC névFurniture and Furnishings
        • UNSPSC kód56
        • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 leírásCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
        • OmniClass szám23-21 23 15 17
        • OmniClass névResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II kódE20
        • CSI Uniformat II névFURNISHINGS