Termékek közzététele
Cask loveseat
Cask loveseat
    expormim

    Cask loveseat

    4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)

    Sofar with structure made of peeled and tinted natural rattan of 34 mm/1.34” diameter. Backrest manufactured in peeled and tinted natural rattan of 20 mm/0.79” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps with removable plastic-felt inserts.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócask-loveseat-t092a
    • TermékcsaládCask outdoor
    • TermékcsoportIndoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)770
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)910
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)44.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment