Termékek közzététele
Cask outdoor armchair
Cask outdoor armchair
    expormim

    Cask outdoor armchair

    Armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócask-outdoor-armchair-C390-B
    • TermékcsaládCask outdoor
    • Termékcsoportoutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)770
    • Szélesség (mm)910
    • Mélység (mm)910
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)18.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSeating
    • OmniClass szám23-11 29 17
    • OmniClass névPatio Furniture
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
    Hasonló termékek