Termékek közzététele
Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
Slats rectangular dining table 240x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 240x96x74

    4.8/5 csillag4.8(24 vélemény)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 42 mm/1.65” of section. Lacquered aluminum feet with 10 mm/0.4” of section. Body frame made of lacquered steel. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció
      • T437 240: 240x96x74  

          TOP: laquered- SINGLE TOP, veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP


          Műszaki specifikáció
          • Egyedi azonosítóslats-rectangular-dining-table-240
          • TermékcsaládSlats
          • TermékcsoportIndoor collection
          • TípusObjektum (egy termék)
          • Megjelenés dátuma2022-02-28
          • Verziószám1
          • Magasság (mm)74
          • Szélesség (mm)240
          Kapcsolódó adatok
          • Elsődleges anyagFa
          • Másodlagos anyagAlumínium
          • Gyártás helyeSpanyolország
          • Nettó tömeg (kg)87
          Besorolások
          • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
          • IFC besorolásBútor
          • ETIM-kódEG017960
          • ETIM-névFurniture
          • UNSPSC névFurniture and Furnishings
          • UNSPSC kód56
          • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 leírásDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
          • OmniClass szám23-21 23 15 11
          • OmniClass névResidential Dining Room Tables