Termékek közzététele
Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110
expormim

Flamingo outdoor high dining table stand with elliptical top 80x80x110

Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

Specifikáció
    • C972 E 80: 80x80x110

        TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítóflamingo-outdoor-high-table-elliptical-top-80
        • TermékcsaládFlamingo outdoor
        • TermékcsoportOutdoor collection
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2022-04-29
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)1100
        • Szélesség (mm)800
        • Mélység (mm)800
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagAlumínium
        • Gyártás helyeSpanyolország
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
        • IFC besorolásBútor
        • ETIM-kódEG017960
        • ETIM-névFurniture
        • UNSPSC névFurniture and Furnishings
        • UNSPSC kód56
        • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 leírásDining tables
        • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
        • OmniClass szám23-11 29 15
        • OmniClass névExterior Tables
        • CSI UniFormat II kódE20
        • CSI Uniformat II névFURNISHINGS