Termékek közzététele
Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76
Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76
    expormim

    Flamingo outdoor dining table with round top 90x90x76

    Structure made of aluminum tube, finished with polyester powder. Dining table stand with round top. Ttabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció
      • C969 R 90: 90x90x76

          TOP: HPL top 13 mm/0.51", Dekton® top 8 mm/0.31"

          Műszaki specifikáció
          • Egyedi azonosítóflamingo-outdoor-table-round-top-90
          • TermékcsaládFlamingo outdoor
          • TermékcsoportOutdoor collection
          • TípusObjektum (egy termék)
          • Megjelenés dátuma2022-02-28
          • Verziószám1
          • Magasság (mm)760
          • Szélesség (mm)900
          • Mélység (mm)900
          Kapcsolódó adatok
          • Elsődleges anyagAlumínium
          • Gyártás helyeSpanyolország
          • Nettó tömeg (kg)24
          Besorolások
          • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
          • IFC besorolásBútor
          • ETIM-kódEG017960
          • ETIM-névFurniture
          • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
          • Uniclass 2015 leírásDining tables
          • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
          • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
          • OmniClass szám23-11 29 15
          • OmniClass névExterior Tables