Termékek közzététele
Fontal upholstered dining chair T011 C
Fontal upholstered dining chair T011 C
Fontal upholstered dining chair T011 C
    expormim

    Fontal upholstered dining chair T011 C

    Dining chair with structure made of peeled and tinted natural rattan of 1.26” diameter. Finished with a three step water-based coating (dye, base coat and top coat) highly resistant to solar radiation thanks to UV filters. Upholstered seat and backrest. Possibility of customization through a wide variety of high performance technical fabrics. Protective caps.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófontal-upholstered-dining-chair-t011-c
    • TermékcsaládFontal
    • TermékcsoportIndoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)820
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Chairs
    • OmniClass szám23-21 23 00
    • OmniClass névResidential Furniture and Equipment