Termékek közzététele
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
Lapala bar stool
    expormim

    Lapala bar stool

    4.1/5 csillag4.1(10 vélemény)

    Barstool made of stainless steel tube. Hand-woven seat and backrest with high resistance rope 7 mm/0.27” thick. Legs made of lacquered stainless steel tube. Stackable.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólapala-bar-stool
    • TermékcsaládLapala
    • TermékcsoportOutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)101
    • Szélesség (mm)52
    • Mélység (mm)51
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRope
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 leírásStools
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 23 13 17
    • OmniClass névResidential Stools
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings