Termékek közzététele
Liz XL sofa
Liz XL sofa
    expormim

    Liz XL sofa

    Sofa with structure made of high resistance aluminum tube and die-cast aluminum legs. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóliz-xl-sofa
    • TermékcsaládLiz
    • TermékcsoportOutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)2750
    • Mélység (mm)1030
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)43
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-11 29 17 11 17
    • OmniClass névPatio Sofas