Termékek közzététele
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
Nautica outdoor swing armchair
    expormim

    Nautica outdoor swing armchair

    Swing chair made of high resistance aluminum tube finished finished in textured epoxy paint. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónautica-outdoor-swing-chair-copy
    • TermékcsaládNautica outdoor
    • Termékcsoportoutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1310
    • Szélesség (mm)950
    • Mélység (mm)760
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_87
    • Uniclass 2015 leírásSwing chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSeating
    • OmniClass szám23-21 23 13
    • OmniClass névResidential Seating