Termékek közzététele
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
Nido low armchair C250 T
    expormim

    Nido low armchair C250 T

    4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)

    Hand-woven armchair made of stainless steel tube, and finished with polyester powder. Hand-woven finish with high resistance rope 24 mm/0.94”. For outdoor use.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónido-low-armchair
    • TermékcsaládNido
    • TermékcsoportOutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)70
    • Szélesség (mm)65
    • Mélység (mm)68
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRope
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_48
    • Uniclass 2015 leírásLounge chairs
    • OmniClass szám23-21 23 13
    • OmniClass névResidential Seating
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS