Termékek közzététele
Plump central module C872
Plump central module C872
    expormim

    Plump central module C872

    4.8/5 csillag4.8(16 vélemény)

    Module made of high resistance aluminum tube and upholstered with foam of different densities. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Upholstery.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóplump-central-module
    • TermékcsaládPlump
    • TermékcsoportOutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)64
    • Szélesség (mm)105
    • Mélység (mm)105
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagKárpit
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)33
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas
    • OmniClass szám23-11 29 17 11 17
    • OmniClass névPatio Sofas
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS