Termékek közzététele
Senso chairs dining armchair C190
Senso chairs dining armchair C190
Senso chairs dining armchair C190
    expormim

    Senso chairs dining armchair C190

    4.5/5 csillag4.5(37 vélemény)

    Dining armchair made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósenso-chairs-dining-armchair
    • TermékcsaládSenso chairs
    • TermékcsoportOutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)58
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 leírásStacking chairs
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS