Termékek közzététele
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
Talo indoor round dining table
    expormim

    Talo indoor round dining table

    Tabletop and legs made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. The base is fitted with a metallic counterweight to ensure the stability of the table. The collection is also available in lacquered version (MDF) and in European oak veneer.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótalo-indoor-round-dining-table-150
    • TermékcsaládTalo indoor
    • TermékcsoportIndoor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-11-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)750
    • Szélesség (mm)1500
    • Mélység (mm)1500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTölgyfa
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)112
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 23 15
    • OmniClass névResidential Tables