Termékek közzététele
Talo outdoor hexagonal dining table
Talo outdoor hexagonal dining table
Talo outdoor hexagonal dining table
    expormim

    Talo outdoor hexagonal dining table

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótalo-outdoor-hexagonal-dining-table
    • TermékcsaládTalo outdoor
    • TermékcsoportOutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)1500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)125
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 leírásDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
    • OmniClass szám23-11 29 15
    • OmniClass névExterior Tables