Termékek közzététele
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74
    expormim

    Talo outdoor rectangular dining table 300x110x74

    ­UHPC concrete base made up of natural mineral components and organic fibers (non-metallic), which ensure exceptional resistance to weathering. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick, FENIX NTM® 12 mm/0.47” thick and Dekton® 12 mm/0.31″ thick.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótalo-outdoor-rectangular-dining-table-c700-300
    • TermékcsaládTalo outdoor
    • TermékcsoportOutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)3000
    • Mélység (mm)1100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagBeton
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)227
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 leírásDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kód11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Equipment
    • OmniClass szám23-11 29 15
    • OmniClass névExterior Tables