Termékek közzététele
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
Twins double chaise longue
    expormim

    Twins double chaise longue

    3.3/5 csillag3.3(7 vélemény)

    Chaise longue made of high resistance aluminum tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use.

    Lépjen kapcsolatba a expormim céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótwins-double-chaise-longue
    • TermékcsaládTwins
    • TermékcsoportOutdoor collection
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-10-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)890
    • Szélesség (mm)1650
    • Mélység (mm)1510
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Ágyak
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_14
    • Uniclass 2015 leírásChaises longue
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 23 13 21
    • OmniClass névResidential Chaises Lounges