Termékek közzététele
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn® Atlas High Performance Carpet

    Atlas is a Kugelgarn® flooring with a subtle appearance made from fine and medium-fine fibres. The durable, commercial flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    Lépjen kapcsolatba a Fabromont AG céggel

    Specifikáció
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 2 (“good”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. Direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. 9 colour schemes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókugelgarn-atlas
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportCarpets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)5.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika