Termékek közzététele
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet
Kugelgarn® Creation High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn® Creation High Performance Carpet

    Kugelgarn® Creation was designed to meet the customer’s wish for a calm appearance. This collection offers simple elegance with high durability. With pleasant solid colours in a medium-coarse spherical structure, the floor covering fits into a wide variety of design concepts. The Creation colour palette includes twelve shades for homogeneous surfaces. The commercial flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    Specifikáció
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 2 (“good”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive, direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. 12 colour schemes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókugelgarn-creation
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportCarpets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)5.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika