Termékek közzététele
Kugelgarn Resista® Cosmic High Performance Carpet
Kugelgarn Resista® Cosmic High Performance Carpet
Kugelgarn Resista® Cosmic High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn Resista® Cosmic High Performance Carpet

    Resista® Cosmic introduces an innovative fibre component to Kugelgarn® that allows for smaller, more refined spheres, creating a precise, textured surface with a distinctive relief-like character. The combination of fine and slightly coarser structures gives this durable commercial flooring a contemporary, architectural look. It is built for high-traffic environments and, at the same time, the material improves acoustic comfort, making it ideal for offices, public spaces and modern interior designs.

    Lépjen kapcsolatba a Fabromont AG céggel

    Specifikáció
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive, direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. 9 colour schemes
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókugelgarn-resista-cosmic
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportCarpets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)5.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika