Termékek közzététele
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn® Symphonie High Performance Carpet

    The idea behind Kugelgarn® Symphonie is to create a floor covering with a very fine and elegant surface structure, using a wear layer made of 100% particularly small fibre balls. A ‘pinpoint effect’ further contributes to the fine-grained and elegant structure of Symphonie. The appearance is completely non-directional. Kugelgarn® Symphonie is suitable for commercial use with the highest wear class 33 and has a good comfort rating. The durable flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    Lépjen kapcsolatba a Fabromont AG céggel

    Specifikáció
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 2 (“good”), flame retardant (class Cfl-s1) with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. 12 colour schemes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókugelgarn-symphonie
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportCarpets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika