Termékek közzététele
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet

    Orbital 07® contains a pile layer made of fibre balls. The balls have a fine structure which gives the surface its elegant appearance. The durable, commercial flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    Specifikáció
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 1 (“simple”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. Direction-free. Ten colour schemes.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókugelgarn-orbital-07-orbital-07-color-punkt
    • TermékcsaládFlooring
    • TermékcsoportCarpets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-09
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)2000
    • Mélység (mm)4.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliamid
    • Másodlagos anyagPoliészter
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika