Termékek közzététele
GUEST Black floor lamp
GUEST Black floor lamp
GUEST Black floor lamp
GUEST Black floor lamp
    Faro Barcelona

    GUEST Black floor lamp

    GUEST is a collection of designer lighting created by Andreu Carulla. With a simple and classic style, simple and elegant, the collection is characterized by its multifunctionality since the design of all versions includes a small tray. Its structure is reminiscent of the letter G, and its name invites us to share light, moment and space. The living room floor lamp is ideal to place next to the sofa or in an entrance, illuminate that corner and place books or other belongings.
    Specifikáció
    • Reference: 01046

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183223

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 0107

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17429

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1060

      Length: 400

      Depth: 560

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 450

      Length individual box (MM): 1100

      Volume Box Ind. Trawl: 0.0495

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.5

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító01046_-_guest-black-floor-lamp
    • TermékcsaládINDOOR
    • TermékcsoportSurface
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető
    • IFC besorolásLámpa
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • UNSPSC névFloor lamp fixture
    • UNSPSC kód39111509
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 leírásLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névFloor Lamps
    • OmniClass szám23-35 45 15
    • OmniClass névLamps
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL